Termékek közzététele
Cosentino Simmetry
Cosentino Simmetry
Cosentino Simmetry
    Cosentino
    Archivált

    Cosentino Simmetry

    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Specifikáció
    • Silestone offers a range of custom basins specially made for your room, so you can maximize your space. Their innovative design adds a touch of class and elegance to any bathroom. The large format of Dekton results in superior design cohesion with the minimum number of pieces, and therefore joins, placing colors and textures front and center. Imagine the impact of state-of-the-art modern architecture in this area of your home.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCosentino-Simmetry
    • TermékcsaládSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-10
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)1200
    • Szélesség (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagZúzott természetes kő
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2030
    • CSI Uniformat II névSanitary Waste