Termékek közzététele
PROJECT Glass Shelf 60cm
Cosmic

PROJECT Glass Shelf 60cm

Glass shelf, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2510145
  • TermékcsaládPROJECT
  • TermékcsoportACCESSORIES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)20
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)100
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 56 17
  • CSI MasterFormat 2014 névWall-Mounted Standards and Shelving
  • OmniClass szám23-21 11 11 11
  • OmniClass névCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings