Termékek közzététele
PROJECT Towel Rack 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack 60cm

Towel rack, 60 cm. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2510165
  • TermékcsaládPROJECT
  • TermékcsoportACCESSORIES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)25
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 leírásTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
  • OmniClass szám23-31 25 25
  • OmniClass névTowel Bars
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings