Termékek közzététele
PROJECT Towel Rack Shelf 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack Shelf 60cm

Towel rack shelf (60x25x11 cm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2510168
  • TermékcsaládPROJECT
  • TermékcsoportACCESSORIES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)1.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 leírásTowel rails
  • OmniClass szám23-31 25 25
  • OmniClass névTowel Bars