Termékek közzététele
PROJECT Grab Bar 100cm
Cosmic

PROJECT Grab Bar 100cm

Grab bar, 100 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2510199
  • TermékcsaládPROJECT
  • TermékcsoportACCESSORIES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)30
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névRails
  • UNSPSC kód301031
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 leírásSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Accessories
  • OmniClass szám23-31 15 17 21
  • OmniClass névBathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings