Termékek közzététele
BLACK AND WHITE Wall magnifying mirror
Cosmic

BLACK AND WHITE Wall magnifying mirror

Wall magnifying mirror (24x20x20 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
Specifikáció
  • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító251yy85
  • TermékcsaládBLACK AND WHITE
  • TermékcsoportACCESSORIES / MAGNIFYING MIRRORS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)240
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)0.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurnaces
  • UNSPSC kód40101805
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings