Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
cosmic/products/6175630a-7611-42e3-831f-cafe8031cf99
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Tükrök
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Cosmic
Követés
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Lateral LED light mirror (40x80x3,5 cm) 12W (100-240V) IP 44
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
12W (100-240V) IP 44
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
2818201
Termékcsalád
LED LIGHTING
Termékcsoport
MIRRORS
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-10-16
Verziószám
1
Magasság (mm)
35
Szélesség (mm)
400
Mélység (mm)
800
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.icosmic.com/en/wall-mirrors/10596-lateral-led-light-mirror-40x80x3-5-cm.html
Szerelési útmutató
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Terméktanúsítvány
http://www.icosmic.com/
Műszaki leírás
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Alumínium
Másodlagos anyag
Üveg
Tervezés helye
Spanyolország
Gyártás helye
Spanyolország
Nettó tömeg (kg)
4.62
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Tükrök
IFC besorolás
Felszerelési elem
Uniclass 2015 kód
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 leírás
Bathroom mirrors
CSI MasterFormat 2014 kód
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 név
Mirrors
OmniClass szám
23-21 37 13 15
OmniClass név
Mirrors
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Hasonló termékek
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
Letöltés
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
Letöltés
Cosmic
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Letöltés
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
Letöltés
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
Letöltés
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
Letöltés