Termékek közzététele
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Cosmic

LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm

Lateral led light mirror (60x80x3,5 cm) 12w (100-240v) ip 44
Specifikáció
  • 12W (100-240V) IP 44
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2818203
  • TermékcsaládLED LIGHTING
  • TermékcsoportMIRRORS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)35
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)6.85
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
  • OmniClass szám23-21 37 13 15
  • OmniClass névMirrors
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings