Termékek közzététele
FRYO 9Pi-12Pi
Cosmogas

FRYO 9Pi-12Pi

Reversible monobloc air/water inverter heat pump for heating, air conditioning and hot water production

Specifikáció
  • Fryo 9Pi. Minimum heat output: 3.11 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 9.21 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,48 kW (A35/W18-23); COP: 4.48 (A7/W35-30); EER: 4.31 (A35/W18-23) Fryo 12Pi. Minimum heat output: 3.95 kW (A7/W35-30); Maximum heat output: 11.67 kW (A7/W35-30); Cooling capacity max: 9,84 kW (A35/W18-23); COP: 4.35 (A7/W35-30); EER: 3.92 (A35/W18-23)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFryo9Pi-12Pi
  • TermékcsaládHeat pump for home applications
  • TermékcsoportHigh efficiency Heat pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)882
  • Szélesség (mm)1165
  • Mélység (mm)371
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)78
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk

Termék elérhetősége

Európa