Termékek közzététele
MEGA 495H-750H
Cosmogas

MEGA 495H-750H

MEGA is the new line of eco-friendly gas condensing modulating commercial boilers, with single burner and low polluting emissions, patented and built entirely by Cosmogas, with a heat output of 495 and 750 kW.

It allows to optimize and speed up the realization of thermal power plants, responding to different customer needs thanks to the high flexibility of both output and solutions.

Has been designed to be installed both indoors in technical rooms and outdoors in partially protected locations, in compliance with current safety standards.

It is the ideal solution for retrofitted commercial buildings, apartment buildings and condominiums with existing or new central heating systems

Specifikáció
  • Product category: Factory-made gas condensing modulating commercial boilers, indoors/outdoors model and water heater

    Output: 495 kW, 750 kW

    Suited for: Residential Central Heating, Commercial, Industrial, Service Industry

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómega-495h-750h
  • TermékcsaládBoilers for commercial applications
  • TermékcsoportHigh efficiency condensing systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1972
  • Szélesség (mm)2070
  • Mélység (mm)860
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)1070
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok

Termék elérhetősége

Európa