Termékek közzététele
Solardens 24H-34H
Cosmogas

Solardens 24H-34H

Compact condensing hybrid system for heating and DHW production via solar panel, with 150 l insulated tank, for indoor, outdoor or wall-mounting use. New boiler with primary condensing exchanger with stainless steel water pipes with split radial circulation. Integrated solar circuit with pump, expansion vessel and security valve. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Modulation ratio 1:10. Energy efficiency class (ERP) = A.

Specifikáció
  • Solardens 24H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 24,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 26,7 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,04 kW

    Solardens 34H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Max heating useful power (80/60) "Pn" = 33,6 kW

    Max heating useful power (50/30) = 36,1 kW

    Minimum working power (80/60) = 3,79 kW

    Minimum working power (50/30) = 4,06 kW

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSolardens24-34H
  • TermékcsaládHeat pump for home applications
  • TermékcsoportHigh efficiency Heat pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1970
  • Szélesség (mm)975
  • Mélység (mm)390
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk