Termékek közzététele
Solarsplit 6E
Solarsplit 6E
    Cosmogas

    Solarsplit 6E

    Zero space NO-GAS heat pump system, composed of a 150 litre hot water storage tank (technical hot water stainless steel Buffer tank), 50-litre DHW storage tank, split inverter air to water heat pump in R32 that uses renewable air energy to heat, cool and produce domestic hot water in a sustainable way. Photovoltaics and solar thermal winning combination. 

    Avelaible indoors, outdoors and built-in models.


    Specifikáció
    • Solarsplit 6E

      Heat output: 6,50 kW (A7/W35)

      Cooling output: 7,41 kW (A35/W18)

      COP: 4,61 (A7/W35)

      EER: 4,10 (A35/W18)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSolarsplit6E
    • TermékcsaládHeat pump for home applications
    • TermékcsoportHigh efficiency Heat pump
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-12-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1970
    • Szélesség (mm)975
    • Mélység (mm)390
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)895
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk