Termékek közzététele
Sylentia 8M-13M-13T R290
Cosmogas

Sylentia 8M-13M-13T R290

Super silent, innovative, inverter air-to-water monobloc heat pumps for heating, air conditioning and DHW production, with natural R290 refrigerant. Working range: water from 7°C to 75°C, ait from -20°C to +50°C. CIMA advanced electronic platforms completely Made in Italy. Energy efficiency class (ERP) = A+++.

Specifikáció
  • Sylentia 8M

    Max. heating output (A7/W35) = 8,2 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 9,2 kW

    Max. COP (A7/W35) = 4,50

    Max. EER (A35/W18) = 4,10

    Rated power supply = 230/50/1 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 4,5 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 38 dB (A)

    Sylentia 13M

    Max. heating output (A7/W35) = 13,0 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 13,8 kW

    Max. COP (A7/W35) = 5,00

    Max. EER (A35/W18) = 4,22

    Rated power supply = 230/50/1 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 5,5 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 38 dB (A)

    Sylentia 13T

    Max. heating output (A7/W35) = 13,0 kW

    Max. cooling putput (A35/W18) = 13,8 kW

    Max. COP (A7/W35) = 5,00

    Max. EER (A35/W18) = 4,22

    Rated power supply = 400/50/3 V/Hz/Ph

    Max. absorbed power (FLI) = 6,0 kW

    Sound power level (EN 12102) (A7/W35) = 41 dB (A)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósylentia-8m-13m-13t
  • TermékcsaládHeat pump for home applications
  • TermékcsoportHigh efficiency Heat pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)980
  • Szélesség (mm)1350
  • Mélység (mm)580
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk

Termék elérhetősége

Európa