Termékek közzététele
COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

COTTO One piece Toilets Riviera Pro Touchless_C105287

"- Riviera Pro, The ingredient of modern and comfort design, comes with elongated design (Special Shape) represent the perfection of stately and beautiful - Touchless Water Closet was designed for hygienic, convenience and hassle free life, avoiding to touch just waving for flushing. And conversely, having a choice with override manual flushing when battery power off. - Super Clean with Siphon Jet 4.8 Lpf. - Extra size for your maximum comfort - Ultra Clean+ , Deactivate Bacteria Growth 99% within 24 hours and Smoother Surface"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOTTO_One_piece_Toilets_Riviera_Pro_Touchless_C105287
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportOne piece
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-06-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)590
  • Szélesség (mm)480
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
  • Nettó tömeg (kg)56.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC