Termékek közzététele
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

1. Double Infrared Beam: 2 Infrared transmitter, transmit higher frequency wave, Fast and Accurate 2. Moisture Protection: Water and Moisture Durable 3. Fuzzy Login Control : Adjust water volume when frequency of use increases, Save up to 50% water usage 4. Pre-flushing selectable : Set function to flush before use
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • TermékcsaládFlush Valve
  • TermékcsoportUrinal Flush Valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)130
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
  • Nettó tömeg (kg)3.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • OmniClass szám23-31 21 13
  • OmniClass névWater Flush Urinals

Termék elérhetősége

Ázsia
Thaiföld
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText