Termékek közzététele
COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

COTTO Automatic Basin Faucet CT4904A(DC)-Touch

1. COTTO CLEAN : Metal Contaminant-Controled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome : Plated with up to 8 Micron Nickel-Chromium 3. Kitchen Faucet with touch system , start using water by open at handle 4. Easy to touch it on, easy to touch it off 5.Use 4 AA Alkaline battery and alkaline battery lilfe cycle is approximately 100,000 times
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4904A-DC-Touch
  • TermékcsaládFaucet & Taps & Mixer
  • TermékcsoportAutomatic Basin Faucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)173
  • Mélység (mm)356
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets