Termékek közzététele
COTTO Basin Faucet CT2306A#BL-X-Posh

COTTO Basin Faucet CT2306A#BL-X-Posh

1. Exposuring-steamlined Achitechture: Simplicity comes with dynamic sensibly. Each detail was designed to be encountered, comfort to contemporary and ultramodern bathroom interior. 2. Cotto-CLEAN: Uncompromising made from excellent materials without Lead ,Cadmium or Heavy Metal. In order to ensure user's health from heavy metal exposure. 3. Extra Chrome: 8 micron Nickel-Chrome finished, Long-lasting shine. And yet to corrosion and tarnishing resistant 4. Soild Brass: Premium brass constructed with world-class brass manufacuer, to create bathroom masterpiece experience.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOTTO_Basin_Faucet_CT2306A-BL-X-Posh
  • TermékcsaládFaucet & Taps & Mixer
  • TermékcsoportBasin Faucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)119
  • Szélesség (mm)210
  • Mélység (mm)125
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • OmniClass szám23-31 15 17
  • OmniClass névBathtub Components
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText