Termékek közzététele
COTTO Flush valve toilet SYDNEY C13021
COTTO Flush valve toilet SYDNEY C13021

    COTTO Flush valve toilet SYDNEY C13021

    COTTO Flush valve toilet SYDNEY C13021

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Circularity

    Attribute : Reduce Water Consumption

    Message Communication for environmental friendly : COTTO flush valve sanitary ware 3.8 liters, reducing water consumption by 36% (compared to flush valve sanitary ware General model that uses 6 liters of water)

    COTTO flush valve sanitary ware 4.5 liters, reduce water consumption 25% (compared to flush valve sanitary ware General model that uses 6 liters of water)

    COTTO flush valve sanitary ware 2.5/4 liters, reduce water consumption by 25% (compared to flush valve sanitary ware General model that uses 3/6 liters of water)

    Starting Date : 18/03/2020

    Expired Date : 18/03/2023

    Specifikáció
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption

      - Environmental label * Only TREES

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOTTO_Flush_valve_toilet_SYDNEY_C13021
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportFlush Valve
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)430
    • Szélesség (mm)375
    • Mélység (mm)705
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC

    Termék elérhetősége

    Ázsia