Termékek közzététele
COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

COTTO One piece Toilets Hercules Curve Touchless_C101987

"- “HERCULES CURVE” One piece toilet, the ingredient of modern and comfort design, come with super seat (comfort size and comfort curve) represent the perfection pf stately and beautiful. - Touchless Water Closet was designed for hygienic, convenience and hassle free life, avoiding to touch just waving for flushing. And conversely, having a choice with override manual flushing when battery power off. - Super clean with V-Silent flushing technology (Only 4.8 Lpf.) - Extra size for your maximum comfort - Ultra Clean+ , Deactivate Bacteria Growth 99% within 24 hours and Smoother Surface"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOTTO_One_piece_Toilets_Hercules_Curve_Touchless_C101987
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportOne piece
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-06-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)745
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
  • Nettó tömeg (kg)56.6
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC