Termékek közzététele
COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

COTTO Stop Valve CT179N#BL(HM)

1. Offer endurance with ceramic valve system 2. Made of high quality brass 3. Jewel finishes : Jewel finishes: color coating with a special process make the bathroom stand out and unique 4. Convenient installation
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOTTO_Stop_Valve_CT179N-BL-HM
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportStop Valve
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)81
  • Szélesség (mm)45
  • Mélység (mm)45
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Gyártás helyeThaiföld
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets