Termékek közzététele
COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

"1. “SIMPLY CONNECT” represent the global trend and your personality styling for those who value simplicity and minimalism.(Easily connected with any bathroom element) 2. Two choices for saving water, 3 liters or 4.5 liters. (Save 12.5% more, when compared with 3/6 liters) 3. Ultra clean Plus. Less stain and easy to clean. 4. Urea toilet seat cover soft close (Durable & Anti- Scratch) 5. ""Click Release"" toilet seat, easy to install and remove by only a ""click"""
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Simply_Connect_C103327
  • TermékcsaládToilet
  • TermékcsoportOne Piece S-Trap
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)705
  • Szélesség (mm)375
  • Mélység (mm)710
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeThaiföld
  • Nettó tömeg (kg)42.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets 
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText