Termékek közzététele
COTTO Two piece toilet BEN C13442
COTTO Two piece toilet BEN C13442

    COTTO Two piece toilet BEN C13442

    COTTO Two piece toilet BEN C13442

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Circularity

    Attribute : Reduce Water Consumption

    Message Communication for environmental friendly : Two piece toilet Dual Flush COTTO 3/4.5 liters, reduce water consumption by 25% (compared to conventional Dual Flush toilets that use 3/6 liters of water).

    Dual Flush COTTO two piece toilet 2.5/4 liters reduces water consumption by 12% (compared to conventional Dual Flush toilets that use 3/6 liters of water).

    Starting Date : 18/03/2020

    Expired Date : 18/03/2023

    Specifikáció
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOTTO_Two_piece_toilet_BEN_C13442
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportTwo piece
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)770
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)770
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC

    Termék elérhetősége

    Ázsia
    Thaiföld
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText