Termékek közzététele
Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

Sanitary Toilet Seats COTTO Worth

- Beautiful with skirt-design concealing the trap, also easier to clean. - With only 4.8 liters of water, everything is clean with one flush. (Save 25% more, when compared with 6 liters) - Elonggate seat and cover design for your maximun comfort. - Soft closed toilet seat, which protects seat crashing.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Worth
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportOne piece
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)770
  • Szélesség (mm)390
  • Mélység (mm)715
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Gyártás helyeThaiföld
  • Nettó tömeg (kg)45.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets