Termékek közzététele
Sanitary Urinals COTTO Preston

Sanitary Urinals COTTO Preston

- Big size wall hung urinal for more convenience. - Infrared sensors flush-valve detect motion reliably - Modern Design with Rimless for easy cleaning - Saving water only 1.0 liters with water pressure 1 Bar (Save 50% more, when compared with 2 liters) - Pre Flushing before uses for less strain - Fuzzy logic controlled flushing, measures the duration and frequency of use - On demand flushing in case of electric outage - Coating with Ultraclean+ from COTTO, deactivate and kill bacteria in surface within 24 hours - Build in urinal trap. Easier installation - Back inlet urinal - DC POWER : AA 1.5V x 4 units
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSanitary_Urinals_COTTO_Preston
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportSensor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)925
  • Szélesség (mm)375
  • Mélység (mm)445
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Gyártás helyeThaiföld
  • Nettó tömeg (kg)35.72
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals