Termékek közzététele
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
COVERLUX
    Cover Italia

    COVERLUX

    COVERLUX domes and continuous skylights are essential elements for the zenithal illumination of small and medium-sized production and commercial spaces. Made for thermoforming flat sheets in polymethylmethacrylate (COVERLUX PMMA) or compact U.V. polycarbonate Protected SHOCKPROOF (COVERLUX PC) transparent or opal white diffuser color that allows a uniform diffusion of light and a significant reduction of radiation and internal greenhouse effect. They are single, double or triple wall products. The skylights are thermoformed in modules with a constant pitch of 180/150 cm with end caps of variable length and allow the creation of luminous strips in full compliance with the design dimensions
    Specifikáció
    • MONOLITHIC DOME SHOCKPROOF TYPE COVERLUX PC single wall / double or triple and convex shape, obtained by thermoforming flat sheets in a compact polycarbonate U.V. PROTECTED (ANTIURTO), original synthesis, free of recovery monomer, with mechanical / optical characteristics typical of pure polymer, diffusing opal color and / or transparent neutral. The dome is fixed with locking clamps in extruded aluminum to allow the free expansion of the plastic material or, alternatively, with self-drilling screws housed in nylon cups with hermetically sealed gaskets.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOVERLUX
    • TermékcsaládCoverlux
    • TermékcsoportDomes - continous skylight
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből