Termékek közzététele
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
COVERPLUS
    Cover Italia

    COVERPLUS

    COVERPLUS domes and continuous skylights are essential and particularly economic elements for the creation of zenithal lighting for production and commercial spaces of small, medium and large dimensions. Made by thermoforming flat sheets in alveolar polycarbonate, in thicknesses of 16 / 20mm (standard or reinforced type) or 25/32 / 40mm (multi-wall structure), of opaline color that allows for uniform light diffusion and a significant reduction of radiation and the internal greenhouse effect, with external walls protected against UV rays. The skylights are thermoformed in modules with a constant pitch 180/120 cm with end caps of variable length and allow the creation of luminous strips in the maximum respect of the design dimensions
    Specifikáció
    • MONOLITHIC DOME COVERPLUS TYPE WITH GOOD IMPACT RESISTANCE in a rounded shape, obtained by thermoforming a flat sheet in alveolar polycarbonate, thickness. mm. 16/20/25/32 or 40 - MULTIWALL - original synthesis, free of recovery monomer, protected by UV rays with mechanical / optical characteristics of the pure polymer, diffusing opal color. The dome is fixed with nylon cups complete with screw suitable for the support and hermetically sealed gasket.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOVERPLUS
    • TermékcsaládCoverplus
    • TermékcsoportDomes - continous skylight
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből