Termékek közzététele
DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE
Cover Italia

DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE

To allow the opening and the recirculation of air in rooms with limited height and small dimensions, mainly the domes and only on certain measures the skylights, they can be equipped with manual opening devices operated by a removable rod of variable length. These devices are made with standard or low thermal transmission (B.T.T.) natural aluminum extruded profiles and are moved by a jack with worm screw.
Specifikáció
  • MANUAL OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) consisting of a frame with built-in drip and counter-frame hinged on one side and moved by a worm screw actuator to be operated with a removable rod and with manual adjustment of the stroke from 0 cm to one maximum of about 30 cm.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDISPOSITIVI-DI-APERTURA-MANUALE
  • TermékcsaládOpening system
  • TermékcsoportManual system
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-06-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névSkylights
  • UNSPSC kód301718
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 leírásSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
  • OmniClass szám23-17 17 00
  • OmniClass névSkylights

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből