Termékek közzététele
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO
    Cover Italia

    DISPOSITIVO DI APERTURA PER PASSO UOMO

    Covered access from an internal and protected area prevents access by unauthorized personnel, limiting the risk of accidents and injuries. The opening device for the hatch is made with a natural aluminum frame and counterframe equipped with a locking / unlocking handle. The lifting of the mobile door, until reaching the maximum opening of about 90 ° degrees, occurs with the help of one or two gas springs based on the size of the dome. A richiesta è possibile creare la variante con l’apertura dall’esterno.
    Specifikáció
    • "MAN PASS" OPENING DEVICE made of extruded natural aluminum (not anodized) made up of a frame with built-in drip and counterframe hinged on one side and internally locked by manual latch. The opening dome is supported by a gas spring.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDISPOSITIVO-DI-APERTURA-PER-PASSO-UOMO
    • TermékcsaládOpening system
    • TermékcsoportAccess to coverage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből