Termékek közzététele
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
GRIGLIE ANTINTRUSIONE
    Cover Italia

    GRIGLIE ANTINTRUSIONE

    Designed following the directives of the ANIA standard, the anti-intrusion grids are an element of primary importance for the fall protection of people and for accessing reimbursements for damage to domes and skylights caused by burglary, as required by the major insurance companies present in the national territory . The grid is made with 30/10 thick longitudinal profiles welded and approximately 500x180 mm mesh formed by solid iron bars, 16 mm section and is electrolytically galvanized on an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011/65 / EC (RoHS2)
    Specifikáció
    • ANIA INTRUSION-BASED GRID, made with 30/10 thickness longitudinal profiles welded to the grid with a 500x180 mm mesh formed by solid iron bars, section 16 mm. The grid is electrolytically galvanized with an alkaline base, trivalent white passivation according to European directive 2011 / 65 / CE (RoHS2)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGRIGLIE-ANTINTRUSIONE
    • TermékcsaládSafety
    • TermékcsoportAnti-intrusion
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből