Termékek közzététele
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
MANUFATTI IN VETRORESINA
    Cover Italia

    MANUFATTI IN VETRORESINA

    For the installation of fixed or openable domes on pitched roofs or with ipsilon beams The fiberglass products, straight or curved with a fixed radius, are ideal for avoiding laborious sheet metal work as the supports adapt to roofing made with metal sheets or insulated panels of the most important manufacturing companies. The COVERMANUFATTI are made of resin reinforced with glass fibers and covered with isophthalic gelcoat which guarantees durability over time, they can be standard or insulated with expanded polyurethane panel and have a fixed size and shape.
    Specifikáció
    • COVERMANUFATTO in polyester resin reinforced with fiberglass, externally treated with isophthalic gelcoat which guarantees high durability over time, white color; the molded element is complete with insulated superelevation castle, with net hole as per project. The base of the artefact is shaped to be inserted on the translucent skylight, with a pitch like the roofing sheet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMANUFATTI-IN-VETRORESINA
    • TermékcsaládSupports
    • TermékcsoportFiber glass
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter gyanta
    • Másodlagos anyagBitumen
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből