Termékek közzététele
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA
    Cover Italia

    TORRINI PER AREAZIONE CONTINUA

    Designed for environments where continuous natural ventilation is required, (for example ATEX environments), without the risk of water infiltration, the continuous ventilation towers are made with a supporting structure in natural aluminum tubular and fixed fins for permanent ventilation. Of varying height, the turrets can be supplied with anti-insect net, in monobloc modulki or modular modules for forometries of considerable length. COVERLUX or COVERPLUS dome or skylight can be installed to cover the device
    Specifikáció
    • Nozzles for continuous ventilation made with natural aluminum tubular bearing structure and fixed fins for continuous ventilation. Of varying height, the towers can be supplied with anti-insect net. COVERLUX or COVERPLUS dome or skylight can be installed to cover the device
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTORRINI-PER-AREAZIONE-CONTINUA
    • TermékcsaládOpening system
    • TermékcsoportContinuous ventilation
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névSkylights
    • UNSPSC kód301718
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 leírásSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
    • OmniClass szám23-17 17 00
    • OmniClass névSkylights

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia
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
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből