Termékek közzététele
Expansion joints for floors FF
CPR GIUNTI

Expansion joints for floors FF

Expansion joint system for finished floors.

Joint Width up to 50 mm

The aluminium profiles have multi holes support bases (with 10 mm. diam. holes). Standard length: 3,00 ml. The interchangeable flexible seal is made in EPDM (dutral), guaranteeing expansion and contraction of the joint, (resistant to atmospheric corrosion and temperature variations from -35°C to +120°C). The seal is available in rolls of up to 25 metres in length.

Insert colours: grey or black.

Installation of the expansion joint is using mechanical fixing plugs.

Specifikáció
  • Aluminium expansion joint profile FF 100/50 for joints width of 50 mm with EPDM insert grey or black color.

    Total movement 14 (± 7) mm

    Load capacity

    Capable of supporting the weight of cars up to 6,5 kN wheel load of a total weight of 15 kN , as well as light trailers and stretchers.



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFF-Finished-Floor-Joints
  • Termékcsalád CPR FLOOR
  • Termékcsoport Expansion joints for floors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
  • Másodlagos anyagGumi
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27_11
  • Uniclass 2015 leírásChloroprene and aluminium expansion joints
  • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
  • OmniClass névExpansion and Contraction Joints

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika