Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
cramo-service-ab/products/08c9ebab-7268-48cd-b29d-ddd6ff4e4dc1
Kezdőlap
Kategóriák
Építkezés
Power Generation & Light
Transformers: EL-BJÖRN - BT348P
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Cramo
Követés
Transformers: EL-BJÖRN - BT348P
Portable transformer unit designed for temporary lighting, in tank etc. Enclosure in powder coated corrosion-resistant galvanized steel sheet, corrosion-resistant carrying handle & stackable
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Depth x Width x Height (mm) - 520 x 280 x 335
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
ELBJORNBT348P
Termékcsalád
Temporary Power
Termékcsoport
Transformers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2021-10-27
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.cramo.com
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építkezés - Power Generation & Light
IFC besorolás
Tárgy
Termék elérhetősége
Európa
Finnország
Norvégia
Svédország
Hasonló termékek
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
Letöltés
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG150, Industrial Gaseous Generator
Letöltés
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG200, Industrial Gaseous Generator
Letöltés
Caterpillar
C32 (60 Hz) 830-1250 ekW Diesel Generator Set
4.9
(
7
)
Letöltés
Caterpillar
C15 (60 HZ) 320-500 ekW Diesel Generator Set
Letöltés
Generac
750 kW (SD750/MD750) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
4.7
(
6
)
Letöltés