Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
cramo-service-ab/products/c433f79e-3e73-4134-8ba5-380065484ea0
Kezdőlap
Kategóriák
Építkezés
Power Generation & Light
Substation: SATEMA - US63A230V
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Cramo
Követés
Substation: SATEMA - US63A230V
ELECTRICAL SUB-UNIT 63A WITH CABINET 230V
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Depth x Width x Height (mm) - 300 x 700 x 800
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
SATEMAUS63A230V
Termékcsalád
Temporary Power
Termékcsoport
Substation
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2021-11-15
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.cramo.com
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építkezés - Power Generation & Light
IFC besorolás
Tárgy
Termék elérhetősége
Európa
Norvégia
Hasonló termékek
Rehlko (formerly Kohler Power Systems)
KG80, Industrial Gaseous Generator
Letöltés
Generac
150 kW - 200 kW (SG150 - SG200) Industrial Gaseous Standby Generator 14.2L
5.0
(
7
)
Letöltés
Caterpillar
C9 (60 HZ) 180-300 ekW Tier 3 Diesel Generator Set
4.7
(
6
)
Letöltés
mtu - A Rolls-Royce solution
Diesel Generator Set, mtu 12V1600, 550-600kWe, 60Hz, 208-600V
Letöltés
Generac
500 kW (SD500) Industrial Diesel Standby Generator
Letöltés
Generac
60 kW - 80 kW (SD060 - SD080) Industrial Diesel Standby Generator
Letöltés