Termékek közzététele
Work platform: ALIMAK MC650
Work platform: ALIMAK MC650
    Cramo

    Work platform: ALIMAK MC650

    2.7/5 csillag2.7(7 vélemény)

    WORK PLATFORM <4000KG, Single mast A-drive

    The Alimak MC 650 is Alimak’s largest and most powerful mast climbing work platform. Engineered for efficiency, the MC 650 offers a high-quality vertical access solution for heavy applications with length from 4,4 m to 19,4 m and payload capacities of 2,230 kg to 3,630 kg.

    Specifikáció
    • Specification.

      Deployment length - 4,9 M (Basic section)
      Deployment width - 4 M (Basic section)
      Cabin length - 4400 MM (Basic section)
      Cabin width - 1500 MM (Basic section)
      Max Lifting capacity - 3630 KG (Basic section)
      Max height - 100 M (With mast anchored)

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóALIMAKMC650
      • TermékcsaládBuidling Hoists
      • TermékcsoportWork platform
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-02-02
      • Verziószám1
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
      • IFC besorolásTárgy

      Termék elérhetősége

      Európa