Termékek közzététele
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

Specifikáció
    • LENGTH: 3580 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3000 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóALIMAKSCANDO450FC1930
  • TermékcsaládBuidling Hoists
  • TermékcsoportBuidling Hoists
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-03
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy