Termékek közzététele
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg

    Specifikáció
      • LENGTH: 3780 MM
      • WIDTH: 2390 MM
      • HEIGHT: 3380 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3200 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóALIMAKSCANDO6502132FC
    • TermékcsaládBuidling Hoists
    • TermékcsoportBuidling Hoists
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-03
    • Verziószám1
    Linkek
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy