Termékek közzététele
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500KG 2 CABINS

Specifikáció
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóALIMAKSCANDO6502132FCTWIN
  • TermékcsaládBuidling Hoists
  • TermékcsoportBuidling Hoists
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-28
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy