Termékek közzététele
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 18/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 18/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 18/39

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

    Specifikáció
      • LENGTH: 2800 MM
      • WIDTH: 1500 MM
      • HEIGHT: 2300 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 1800 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóALIMAKSCANDO650FC1839
    • TermékcsaládBuidling Hoists
    • TermékcsoportBuidling Hoists
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-03
    • Verziószám1
    Linkek
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy