Termékek közzététele
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <4000KG

    Specifikáció
      • LENGTH: 5100 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3825 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 3000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 4600 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóALIMAKSCANDO650FC3046
    • TermékcsaládBuidling Hoists
    • TermékcsoportBuidling Hoists
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-03
    • Verziószám1
    Linkek
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy