Termékek közzététele
Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW
Cramo

Dust Collectors: DUSTCONTROL - DC F WHEELBARROW

The DCF Wheelbarrow is a mobile pre-separator designed like a wheelbarrow for ease of use. A small cyclone with two inlets is fitted in the container which can hold ca 120 l. Two tools or cleaning implements can be connected simultaneously. The container has a special hatch so that material can be shovelled in and out.
Specifikáció
  • Length x Width x Height (mm) - 1350 x 640 x 1200
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDUSTCONTROLDCFWHEELBARROW
  • TermékcsaládCleaning Equipment
  • TermékcsoportDust collectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-27
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
  • IFC besorolásTárgy