Termékek közzététele
Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL
Cramo

Heaters Electric: EL-BJÖRN - TF3EL

The TF 3EL delivers a full 2.8 kW of heating and has an overall consumption of 3 kW. The drying fan is equipped with a continuously variable 5–35 °C thermostat and automatic overheating protector. The drying fan can be used indoors or outdoors, which also makes it very useful for event applications. The TF 3EL spreads heated air over 360° thanks to the integrated air distributor, which makes it ideal for use in apartments with a floor area of 70–80 square metres.
Specifikáció
  • Length x Width x Height (mm) - 300 x 295 x 500
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóELBJORNTF3EL
  • TermékcsaládHeaters - Ventilation
  • TermékcsoportHeaters Electric
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-27
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
  • IFC besorolásTárgy