Termékek közzététele
Ventilation Fans: HEYLO - TD2200
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD2200

VENTILATION FAN, ≤2500 M³/H

The Turbo Dryer TD 2400 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage. By connecting up to three hoses drying can be carried out especially purposefully. With very compact dimensions and low weight the ventilators can be transported without any problems.

Specifikáció
  • Length x Width x Height (mm) - 460 x 400 x 460

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 550W
    • Max flow - 2091m³/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHEYLOTD2200
  • TermékcsaládHeaters - Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Fans
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-27
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
  • IFC besorolásTárgy