Termékek közzététele
Ventilation Fans: HEYLO - TD300
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD300

VENTILATION FAN ≤1300 M³/H WITHOUT CONNECTION

The Turbo Dryer TD 300 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage.

Specifikáció
  • Length x Width x Height (mm) - 280 x 250 x 300

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 100W
    • Max flow - 445m³/h
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHEYLOTD300
  • TermékcsaládHeaters - Ventilation
  • TermékcsoportVentilation Fans
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-27
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
  • IFC besorolásTárgy