Termékek közzététele
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
    Cramo

    Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT

    SCISSOR LIFT DIESEL ≤15M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

    Specifikáció
      • LENGTH: 5220 MM
      • WIDTH: 2400 MM
      • HEIGHT: 2890 MM
      • WEIGHT: 7700 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.1 M
      • PLATFORM CAPACITY: 565 KG
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJLG4394RT
    • TermékcsaládScissor and Vertical mast Lifts
    • TermékcsoportScissor Lifts Diesel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-01
    • Verziószám1
    Linkek
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
    • IFC besorolásTárgy

    Termék elérhetősége

    Európa