Termékek közzététele
Handlers Telescopic: MANITOU - MT625
Cramo

Handlers Telescopic: MANITOU - MT625

TELEHANDLER ≤2,5 TON ≤6m 4WD, 4WS

Specifikáció
    • LENGTH: 3900 MM
    • WIDTH: 1820 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 4800 KG
    • LIFTING HEIGHT MAX: 5.85 M
    • LIFTING CAPACITY MAX: 2500 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH: 3.4 M
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 800 KG
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMANITOUMT625
  • TermékcsaládHandlers Telescopic
  • TermékcsoportHandlers Telescopic
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-24
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Telehandler
  • IFC besorolásTárgy