Termékek közzététele
Heaters Diesel: REMKO - CLK120
Cramo

Heaters Diesel: REMKO - CLK120

In case of sudden cold or undelayable, scheduled work, the heaters of the CLK series bring the necessary heat to wherever it is desired. This makes construction independent of the weather because construction on a deadline means that work may be performed during the cold season. Structures, materials, and workstations must then be protected. The mobile devices must be in place only during the desired operating time to provide immediate heat when needed without a preheating time
Specifikáció
  • Length x Width x Height (mm) - 2100 x 920 x 1350
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóREMKOCLK120
  • TermékcsaládHeaters - Ventilation
  • TermékcsoportHeaters Diesel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-27
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
  • IFC besorolásTárgy