Termékek közzététele
Thawing Units: SATEMA - 3010
Cramo

Thawing Units: SATEMA - 3010

Heating mat is used for quickly and simple thawing and performing warm work in many areas. Since it is equipped with an earthed plug, it is easy to connect and flexible to move around
Specifikáció
  • Length x Width x Height (mm) - 3000 x 1000 x 70

    • Rated voltage - 230V
    • Rated power - 1000W
    • Max heating power - 1kW
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSATEMA3010
  • TermékcsaládHeaters - Ventilation
  • TermékcsoportThawing Units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-15
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Egyéb
  • IFC besorolásTárgy