Termékek közzététele
Crawford VL3016 vertical lifting fabric door
Crawford VL3016 vertical lifting fabric door
    Crawford-EMEA
    Archivált

    Crawford VL3016 vertical lifting fabric door

    Crawford VL3016 from ASSA ABLOY Entrance Systems is available in an extra corrosion-proof model for extremely corrosive environments. The door may be mounted on the inside or outside of a building, or in the actual door opening. Crawford VL3016 is available for delivery with optional side jambs if the existing mounting surface is not suitable for the side guides. The machine box and motor can be enclosed in various ways.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócra_3016_vl
    • TermékcsaládIndustrial door, hangar door
    • TermékcsoportVertical lifting fabric door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-04-09
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715