Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
creationbaumann/products/4a5f0b64-43bd-41fe-9bf3-38dde0d3c56c
Kezdőlap
Kategóriák
Szövet
Szövet
Atomic
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Creation Baumann
Követés
Atomic
Decoration fabric with an innovative, net-like honeycomb pattern in Trevira CS.
Properties
Number of colours: 8
Special colours available from 200m / 220yds upwards.
Width: 140 cm / 55 Inches
Weight: 245 g/m²
Material: 100% PLF CS
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
0100270
Termékcsalád
Fabrics
Termékcsoport
Creation Baumann Line
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2011-12-22
Verziószám
1
Magasság (mm)
200000
Szélesség (mm)
1400
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.creationbaumann.com/produkte_detail_en,,60103,detail.html?filter_gruppenlinie=281
Szerelési útmutató
http://www.creationbaumann.com/produkte_detail_en,,60103,detail.pdf?wert_gruppenlinie=281
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Textil
Másodlagos anyag
Textil
Tervezés helye
Svájc
Gyártás helye
Svájc
Nettó tömeg (kg)
0.245
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Szövet - Szövet
IFC besorolás
Bútor
UNSPSC név
Window film
UNSPSC kód
30141511
Hasonló termékek
Recasens
RECSCREEN CRISTAL
5.0
(
6
)
Letöltés
Recasens
RECACRIL
Letöltés
Recasens
MASTER OPACO
Letöltés
Recasens
RECAFLEX PRO
Letöltés
Recasens
RECSCREEN 3500P
Letöltés
Recasens
RECACRIL DECORLINE
3.6
(
5
)
Letöltés